Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2621450000 - SFX-VT 11/60 MM WS
Stückliste
Weidmueller 2621450000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2621450000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX-VT 11/60 MM WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - 40 mm, 13 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, Polyolefin, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118625592
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
40 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
weiß
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC624
max. Aderdurchmesser
500 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
16 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.6 mm
BAA020
Höhe
60 mm
BAF016
Breite
13 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D