Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2621460000 - SFX-VT 9/24 MM GE
Stückliste
Weidmueller 2621460000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2621460000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX-VT 9/24 MM GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - , 15 mm, Polyolefin, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118625585
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Kunststoff
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.600 mm
BAA020
Höhe
26 mm
BAF016
Breite
15 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D