Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2621480000 - SFX-DT 11/60 MM BL
Stückliste
Weidmueller 2621480000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2621480000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFX-DT 11/60 MM BL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 7 - , 13 mm, Polyethylen, blau
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118625561
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA351
Farbe
blau
BAB664
Werkstoff
Polyethylen (PE)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAC732
min. Kabeldurchmesser
7 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0 kg
BAB577
Tiefe
0.600 mm
BAA020
Höhe
60 mm
BAF016
Breite
13 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39219010
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D