Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2621490000 - SFX-DT 9/24 MM BL
Спецификация
Weidmueller 2621490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2621490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFX-DT 9/24 MM BL
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 7 - , 15 mm, Полиэтилен, синий
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4050118625554
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA351
color
blue
BAB664
material
Polyethylene (PE)
BAC140
Combustibility class
HB
BAC732
Min. cable diameter
7 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
0.600 mm
BAA020
height
26 mm
BAF016
width
15 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39219010
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D