Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
2719210000 - SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS
Спецификация
Weidmueller 2719210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2719210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFM 4/12 3.3-4.0 MM WS
DESCSHORT
Description short
Система кодирования кабелей, 2.5 - 4 mm, 5.7 mm, Напечатанные символы: без, PC-ABS, Термопластичный полиуретан (TPU) белый
DESCLONG
Description long
Экологически безопасные маркеры, не содержащие галогена, для линий и кабелей. Крепление с помощью кабельных стяжек.
GTIN
GTIN-Code
4050118888249
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
white
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
4 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
3.300 mm
BAC732
Min. cable diameter
2.500 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
4.800 mm
BAA020
height
12.2 mm
BAF016
width
5.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D