Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
2719250000 - SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE
Lista materiałowa
Weidmueller 2719250000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
2719250000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SFM 4/18 3.3-4.0 MM GE
DESCSHORT
Description short
System kodowania kabli, 2.5 - 4 mm, 5.7 mm, Nadrukowane znaki: bez, PC-ABS, TPU, żółty
DESCLONG
Description long
Bezhalogenowe, niskoemisyjne znaczniki do przewodów i kabli. Mocowanie za pomocą opasek kablowych.
GTIN
GTIN-Code
4050118888287
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAG172
max. cable diameter
4 mm
AAG340
label space present
Yes
BAA351
color
yellow
BAB664
material
thermoplastic polyurethan-elastomers (TPU)
BAC140
Combustibility class
V2
BAC624
Max. diameter of conductors
4 mm
BAC708
Min. diameter of conductors
3.300 mm
BAC732
Min. cable diameter
2.500 mm
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.000 kg
BAB577
depth
4.800 mm
BAA020
height
18.3 mm
BAF016
width
5.9 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D