Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
2719260000 - SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE
Stückliste
Weidmueller 2719260000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
2719260000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SFM 4/24 3.3-4.0 MM GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Kabelmarkierungssystem, 2.5 - 4 mm, 24 x 5.7 mm, Aufgedruckte Zeichen: ohne, PC-ABS, TPU, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
GTIN
4050118888294
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAG172
max. Durchmesser des Kabels
4 mm
AAG340
Textfeld vorhanden
Ja
BAA351
Farbe
gelb
BAB664
Werkstoff
Thermoplastische Polyurethan-Elastomere (TPU)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAC624
max. Aderdurchmesser
4 mm
BAC708
min. Aderdurchmesser
3.300 mm
BAC732
min. Kabeldurchmesser
2.500 mm
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
4.800 mm
BAA020
Höhe
24.400 mm
BAF016
Breite
5.9 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D