Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
0515300000 - STR 7 F.SCHT 7
Stückliste
Weidmueller 0515300000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
0515300000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
STR 7 F.SCHT 7
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 6.3 mm, Polyester, PVC frei, transparent
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4008190182175
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
AAF040
Masse
0.000 kg
BAB577
Tiefe
0.500 mm
BAA020
Höhe
30 mm
BAF016
Breite
6.4 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D