Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1003400000 - LM MT300 89/34 WS
Stückliste
Weidmueller 1003400000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1003400000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
LM MT300 89/34 WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 89 mm, Polyester, PVC frei, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248699292
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.012 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
34 mm
BAF016
Breite
89 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D