Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1059880000 - THM GEW 20/8 GE
Stückliste
Weidmueller 1059880000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1059880000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM GEW 20/8 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 20 mm, Baumwollgewebe, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248808304
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Baumwolle
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.674 kg
BAB577
Tiefe
0.15 mm
BAA020
Höhe
8 mm
BAF016
Breite
20 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D