Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1072640000 - CC 15/60 MC NE GR
Спецификация
Weidmueller 1072640000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1072640000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 15/60 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 60 mm, Полиамид 66, серый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248829040
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D