Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1079570000 - CC 15/49 MC NE GR
Nomenclature
Weidmueller 1079570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1079570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 15/49 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 49 mm, Polyamide 66, gris
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4032248840977
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
15 mm
BAB577
depth
1.200 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
BAF016
width
49 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D