Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1131880000 - CC 15/60 O4MM MC NE GE
Спецификация
Weidmueller 1131880000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1131880000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 15/60 O4MM MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 60 mm, Полиамид 66, желтый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248912308
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D