Catalog navigation
Výběr CAD modelu
Available products: 1
HELP_VARIABLE
Společnost
Weidmüller
Popis
1138450000 - CC 85/54 K MC NE GR
Kusovník
Weidmueller 1138450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1138450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 85/54 K MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Značení zařízení, Samolepicí, 85 mm, Polyamid 66, Šedá
DESCLONG
Description long
Značení pro identifikaci zařízení. Značení je možné vytvořit v podobě štítků pomocí tiskárny nebo plotteru a příslušného softwaru.
GTIN
GTIN-Code
4032248919796
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
0.8 mm
BAA020
height
54 mm
BAF016
width
85.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Doporučení
No recommendations available.
Stáhnout CAD model
Previews
3D
2D