Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1138450000 - CC 85/54 K MC NE GR
Спецификация
Weidmueller 1138450000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1138450000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 85/54 K MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 85 mm, Полиамид 66, серый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4032248919796
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.010 kg
BAB577
depth
0.8 mm
BAA020
height
54 mm
BAF016
width
85.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D