Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1192750000 - THM VIN 101/74 GE/G
Stückliste
Weidmueller 1192750000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1192750000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM VIN 101/74 GE/G
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 101 mm, Vinylfilm, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248974733
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.794 kg
BAB577
Tiefe
0.05 mm
BAA020
Höhe
74 mm
BAF016
Breite
101.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D