Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1209010000 - THM VIN 36/18 SI
Stückliste
Weidmueller 1209010000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1209010000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM VIN 36/18 SI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 36 mm, Vinylfilm, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4032248990108
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
AAF040
Masse
0.344 kg
BAB577
Tiefe
0.065 mm
BAA020
Höhe
18 mm
BAF016
Breite
36 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D