Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1248530000 - CC DIA 30/4.2 MC NE GE
Lista de materiales
Weidmueller 1248530000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1248530000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC DIA 30/4.2 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Señalización de dispositivos, Ø 30 mm, con orificio de montaje de 4,2 mm, 30 mm, Poliamida 66, amarillo
DESCLONG
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118038927
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
30 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
30 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D