Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1248660000 - SM 45/45-24 MC NE GE
Lista materiale
Weidmueller 1248660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1248660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 45/45-24 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, 45 mm, poliammide 66, giallo
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118038989
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
24 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
44.6 mm
BAF016
width
44.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D