Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1248660000 - SM 45/45-24 MC NE GE
Спецификация
Weidmueller 1248660000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1248660000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 45/45-24 MC NE GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 45 mm, Полиамид 66, желтый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118038989
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
24 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.005 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
44.6 mm
BAF016
width
44.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D