Catalog navigation
Wybór modelu CAD
Dostępne producty: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Opis
1266140000 - CC DIA 30/3.5 MC NE GR
Lista materiałowa
Weidmueller 1266140000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1266140000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC DIA 30/3.5 MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Oznaczenie urządzenia, Ø 30 mm, z otworem montażowym 3,5 mm, 30 mm, poliamid 66, szary
DESCLONG
Description long
Oznaczniki do identyfikacji sprzętu. Oznaczniki można wyetykietować przy pomocy drukarki lub plottera i odpowiedniego oprogramowania.
GTIN
GTIN-Code
4050118055849
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
30 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
30 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Zalecenia
No recommendations available.
Pobierz modele CAD
Previews
3D
2D