Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1288320000 - CC 15/17 K MC NE RT
Спецификация
Weidmueller 1288320000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1288320000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 15/17 K MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 17 mm, Полиамид 66, красный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118079753
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
1 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
17 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D