Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1288390000 - CC 85/54 K MC NE RT
Спецификация
Weidmueller 1288390000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1288390000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC 85/54 K MC NE RT
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 85 mm, Полиамид 66, красный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118079593
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.013 kg
BAB577
depth
0.8 mm
BAA020
height
54 mm
BAF016
width
85.4 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D