Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1323550000 - SM 42/42-30 K MC NE GR
Stückliste
Weidmueller 1323550000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1323550000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SM 42/42-30 K MC NE GR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 42 mm, Polyamid 66, grau
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118126723
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC895
Durchmesser
30 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
1.2 mm
BAA020
Höhe
42 mm
BAF016
Breite
42 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D