Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1323550000 - SM 42/42-30 K MC NE GR
Nomenclature
Weidmueller 1323550000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1323550000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 42/42-30 K MC NE GR
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, autoadhésif, 42 mm, Polyamide 66, gris
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118126723
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
30 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.003 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
42 mm
BAF016
width
42 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D