Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1323570000 - SM 44/44-21 MC NE WS
Stückliste
Weidmueller 1323570000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1323570000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
SM 44/44-21 MC NE WS
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 44 mm, Polyamid 66, weiß
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118126815
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAC895
Durchmesser
21 mm
BAB664
Werkstoff
Polyamid (PA)
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V2
BAD656
halogenfrei
Ja
AAF040
Masse
0.004 kg
BAB577
Tiefe
1.2 mm
BAA020
Höhe
43.8 mm
BAF016
Breite
43.8 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D