Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1323570000 - SM 44/44-21 MC NE WS
Спецификация
Weidmueller 1323570000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1323570000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
SM 44/44-21 MC NE WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 44 mm, Полиамид 66, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118126815
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
21 mm
BAB664
material
Polyamide (PA)
BAC140
Combustibility class
V2
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.004 kg
BAB577
depth
1.2 mm
BAA020
height
43.8 mm
BAF016
width
43.8 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D