Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1327600000 - CC-M 85/54 AL
Спецификация
Weidmueller 1327600000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1327600000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 85/54 AL
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 85 mm, Хромированный алюминий (AL) Anodized aluminium, серебряный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118132502
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
AAF040
Mass
0.006 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
54 mm
BAF016
width
85.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D