Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1327620000 - CC-M 85/54 ST
Stückliste
Weidmueller 1327620000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1327620000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 85/54 ST
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 85 mm, Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) Edelstahl 1.4301, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118132519
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
AAF040
Masse
0.017 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
54 mm
BAF016
Breite
85.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D