Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1327620000 - CC-M 85/54 ST
Спецификация
Weidmueller 1327620000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1327620000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 85/54 ST
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 85 mm, Нержавеющая сталь с микротравлением 1.4301 (ST) Нержавеющая сталь 1.4301, серебряный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118132519
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
AAF040
Mass
0.017 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
54 mm
BAF016
width
85.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D