Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1327850000 - CC-M 30/60 2X3 AL
Nomenclature
Weidmueller 1327850000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1327850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 30/60 2X3 AL
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 60 mm, Aluminium recouvert de chrome (AL) Anodized aluminium, argent
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118132700
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D