Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1327850000 - CC-M 30/60 2X3 AL
Спецификация
Weidmueller 1327850000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1327850000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 30/60 2X3 AL
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 60 mm, Хромированный алюминий (AL) Anodized aluminium, серебряный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118132700
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
aluminum
AAF040
Mass
0.002 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
60 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D