Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1327900000 - CC-M 15/45 2X3 AL
Stückliste
Weidmueller 1327900000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1327900000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 15/45 2X3 AL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 45 mm, Anodized aluminium, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118132748
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
AAF040
Masse
0.001 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
15 mm
BAF016
Breite
45 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D