Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1327900000 - CC-M 15/45 2X3 AL
Nomenclature
Weidmueller 1327900000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1327900000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 15/45 2X3 AL
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 45 mm, Anodized aluminium, argent
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118132748
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAF040
Mass
0.001 kg
BAB577
depth
0.5 mm
BAA020
height
15 mm
BAF016
width
45 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
76169990
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D