Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1339670000 - THM MT30X DIA 30 WS
Спецификация
Weidmueller 1339670000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1339670000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM MT30X DIA 30 WS
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, Полиэстер, белый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118144338
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
AAC895
diameter
30 mm
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.161 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
30 mm
BAF016
width
30 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D