Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1356490000 - THM MT30X 32/9 GE
Спецификация
Weidmueller 1356490000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1356490000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM MT30X 32/9 GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, без содержания галогенов, 32 mm, Полиэстер, желтый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118159578
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
Yes
AAF040
Mass
0.578 kg
BAB577
depth
0.05 mm
BAA020
height
9.5 mm
BAF016
width
31.75 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D