Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1378100000 - THM FS 101.6/74 SI
Stückliste
Weidmueller 1378100000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1378100000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM FS 101.6/74 SI
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, selbstklebend, 101.6 mm, Polyester, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118179620
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
74 mm
BAB577
Tiefe
0.080 mm
BAB664
Werkstoff
Polyester
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
V0
BAD656
halogenfrei
Nein
BAF016
Breite
101.600 mm
AAF040
Masse
0.767 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39199080
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D