Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1378100000 - THM FS 101.6/74 SI
Спецификация
Weidmueller 1378100000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1378100000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM FS 101.6/74 SI
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, самоклеящийся, 101.6 mm, Полиэстер, серебряный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118179620
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
74 mm
BAB577
depth
0.080 mm
BAB664
material
Polyester
BAC140
Combustibility class
V0
BAD656
Without halogens
No
BAF016
width
101.600 mm
AAF040
Mass
0.767 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39199080
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D