Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1415710000 - CC-M 58/35 2X3 AL
Stückliste
Weidmueller 1415710000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1415710000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 58/35 2X3 AL
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 34.8 mm, Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Anodized aluminium, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118217216
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAB664
Werkstoff
Aluminium
AAF040
Masse
0.003 kg
BAB577
Tiefe
0.5 mm
BAA020
Höhe
34.8 mm
BAF016
Breite
58 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
76169990
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D