Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1429910000 - THM UR20 GE
Stückliste
Weidmueller 1429910000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1429910000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
THM UR20 GE
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 8 mm, Vinylfilm, gelb
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118234787
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAC140
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffes (in Anlehnung an UL 94)
HB
BAD656
halogenfrei
Nein
AAF040
Masse
0.327 kg
BAB577
Tiefe
0.3 mm
BAA020
Höhe
89.5 mm
BAF016
Breite
8.6 mm
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39202021
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D