Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1429910000 - THM UR20 GE
Спецификация
Weidmueller 1429910000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1429910000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
THM UR20 GE
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 8 mm, Пленка виниловая, желтый
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118234787
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAC140
Combustibility class
HB
BAD656
Without halogens
No
AAF040
Mass
0.327 kg
BAB577
depth
0.3 mm
BAA020
height
89.5 mm
BAF016
width
8.6 mm
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39202021
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D