Catalog navigation
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 1
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Weidmüller
Description
1474080000 - CC-M 85/54 4X3 AL SDR
Nomenclature
Weidmueller 1474080000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474080000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 85/54 4X3 AL SDR
DESCSHORT
Description short
Repérage d’appareils, 85 mm, Caractères imprimés: Basé sur les spécifications du client (veuillez envoyer le fichier M-Print PRO) Aluminium recouvert de chrome (AL) Anodized aluminium, argent
DESCLONG
Description long
Repères pour identification de matériel. Les repères peuvent être étiquetés avec une imprimante ou un traceur grâce au logiciel correspondant.
GTIN
GTIN-Code
4050118290653
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
54 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
aluminum
BAF016
width
85 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Recommandations
No recommendations available.
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D