Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1474170000 - CC-M 85/27 2X3 AL SDR
Lista de materiales
Weidmueller 1474170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 85/27 2X3 AL SDR
DESCSHORT
Description short
Señalización de dispositivos, 85 mm, Caracteres impresos: Según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO) Aluminio (AL) con revestimiento de cromo, Anodized aluminium, plata
DESCLONG
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118290677
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
27 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
aluminum
BAF016
width
85 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D