Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1474170000 - CC-M 85/27 2X3 AL SDR
Спецификация
Weidmueller 1474170000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474170000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 85/27 2X3 AL SDR
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 85 mm, Напечатанные символы: На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) Хромированный алюминий (AL) Anodized aluminium, серебряный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118290677
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
27 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
aluminum
BAF016
width
85 mm
AAF040
Mass
0.003 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D