Catalog navigation
Selección de modelo CAD
Productos disponibles: 1
HELP_VARIABLE
Empresa
Weidmüller
Descripción
1474210000 - CC-M 30/60 ST SDR
Lista de materiales
Weidmueller 1474210000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474210000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 30/60 ST SDR
DESCSHORT
Description short
Señalización de dispositivos, 60 mm, Caracteres impresos: Según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO) Acero inoxidable 1.4301 (ST) Acero inoxidable 1.4301, plata
DESCLONG
Description long
Señalizadores para la identificación de equipo. Los señalizadores se pueden etiquetar con una impresora o plotter y el software correspondiente.
GTIN
GTIN-Code
4050118290578
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
30 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
60 mm
AAF040
Mass
0.007 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Recomendaciones
No recommendations available.
Descarga de modelos CAD
Previews
3D
2D