Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1474360000 - CC-M 58/35 2X3 ST SDR
Stückliste
Weidmueller 1474360000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1474360000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 58/35 2X3 ST SDR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 34.8 mm, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) Microgeätztes Edelstahl 1.4301 (ST) Edelstahl 1.4301, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118290776
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
58 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
BAB664
Werkstoff
Edelstahl - 1.4301
BAF016
Breite
34.800 mm
AAF040
Masse
0.017 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
83100000
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D