Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1474360000 - CC-M 58/35 2X3 ST SDR
Lista materiale
Weidmueller 1474360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 2X3 ST SDR
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, 34.8 mm, Caratteri stampati: Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO) Acciaio inossidabile microinciso 1.4301 (ST) Acciaio inox 1.4301, argento
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118290776
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
58 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
34.800 mm
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D