Catalog navigation
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 1
HELP_VARIABLE
Компания
Weidmüller
Описание
1474360000 - CC-M 58/35 2X3 ST SDR
Спецификация
Weidmueller 1474360000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474360000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 58/35 2X3 ST SDR
DESCSHORT
Description short
Маркировка устройств, 34.8 mm, Напечатанные символы: На основании требований заказчика (пожалуйста, вышлите файл M-Print PRO) Нержавеющая сталь с микротравлением 1.4301 (ST) Нержавеющая сталь 1.4301, серебряный
DESCLONG
Description long
Маркеры для обозначения оборудования. На маркеры можно нанести необходимые символы с помощью принтера или плоттера и соответствующего программного обеспечения.
GTIN
GTIN-Code
4050118290776
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
58 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
stainless steel - 1.4301
BAF016
width
34.800 mm
AAF040
Mass
0.017 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
83100000
URL
URL
рекомендации
Рекомендации отсутствуют.
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D