Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Weidmüller
Beschreibung
1474370000 - CC-M 70/48 AL SDR
Stückliste
Weidmueller 1474370000
PREVIEW
Produktbild
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
1474370000
MANUTYPEDESC
Herstellertypbezeichnung
CC-M 70/48 AL SDR
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
Gerätemarkierung, 48 mm, Aufgedruckte Zeichen: Nach Kundenwunsch (Bitte M-Print PRO Datei senden) Chromal beschichtetes Aluminium (AL) Anodized aluminium, silber
DESCLONG
Langbeschreibung
Markierer für die Kennzeichnung von Betriebsmitteln. Die Markierer können mit einem Drucker oder Plotter und entsprechender Software beschriftet werden.
GTIN
4050118290509
MANUNAME
Name des Herstellers
Weidmueller Group
BAA020
Höhe
70 mm
BAB577
Tiefe
0.500 mm
BAB664
Werkstoff
Aluminium
BAF016
Breite
48 mm
AAF040
Masse
0.006 kg
AAD931
Zolltarifnummer (TARIC)
39269097
URL
URL
Empfehlungen
Keine Empfehlungen verfügbar.
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D