Catalog navigation
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 1
HELP_VARIABLE
Azienda
Weidmüller
Descrizione
1474370000 - CC-M 70/48 AL SDR
Lista materiale
Weidmueller 1474370000
PREVIEW
Preview
MANUID
Manufacturer Product ID
1474370000
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
CC-M 70/48 AL SDR
DESCSHORT
Description short
Siglatura dispositivi, 48 mm, Caratteri stampati: Secondo le necessità del cliente (inviare file M-Print PRO) Alluminio cromato (AL) Anodized aluminium, argento
DESCLONG
Description long
Marcatori per l'identificazione dell'attrezzatura. I marcatori possono essere etichettati con una stampante o un plotter e il software appropriato.
GTIN
GTIN-Code
4050118290509
MANUNAME
Manufacturer / brand name
Weidmueller Group
BAA020
height
70 mm
BAB577
depth
0.500 mm
BAB664
material
aluminum
BAF016
width
48 mm
AAF040
Mass
0.006 kg
AAD931
customs tariff number (TARIC)
39269097
URL
URL
Raccomandazioni
No recommendations available.
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D